Schneider-Electric DSA
 
15607 Imagem Schneider electric
15607
Contador horário CH 48X48 24 VCA 50 HZ
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance PowerLogic
Nome abreviado do dispositivo CH
Tipo de produto ou componente Contador horário
Compatibilidade gama Prisma P porta
Prisma G porta
Tipo de medição Tempo de funcionamento
Tipo de ecrã Electromecânico 7 dígito(s)2
Complementar
Reposição Sem
[Us] tensão de alimentação nominal 24 V CA a 50 Hz
Consumo de potência em VA 0,25 VA
Suporte de montagem Face frontal
Ambiente
Grau de proteção IP Face frontal IP65
Largura 48 mm
Altura 48 mm
Profundidade 39 mm
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months