|
|
|
|
|
15608
Contador horário CH 48X48 230 VCA 50 HZ
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
PowerLogic
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
CH
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Contador horário
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P porta
Prisma G porta
|
|
Tipo de medição
|
Tempo de funcionamento
|
|
Tipo de ecrã
|
Electromecânico 7 dígito(s)2
|
Complementar
|
Reposição
|
Sem
|
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 V CA a 50 Hz
|
|
Consumo de potência em VA
|
0,15 VA
|
|
Suporte de montagem
|
Face frontal
|
Ambiente
|
Grau de proteção IP
|
Face frontal IP65
|
|
Largura
|
48 mm
|
|
Altura
|
48 mm
|
|
Profundidade
|
39 mm
|
Sustentabilidade da oferta
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|