Schneider-Electric DSA
 
15724 Imagem Schneider electric
15724
interruptor horário IHP 18mm 1C 28 manobras
Schneider Electric
Características
Principal
Range of product Acti 9
Nome do produto Acti 9 IHP
Nome abreviado do dispositivo IHP
Tipo de produto ou componente Interruptor horário digital programável
Aplicação do equipamento Building
Tipo de bateria Lítio
Número de canais 1
Linguagem do utilizador Espanhol
Português
Italiano
Francês
Inglês
Alemão
Tonalidade Branco RAL 9003)
Complementar
Consumo de potência 2,5 VA
Corrente de comutação máxima 16 A - 250 V CA 1
4 A - 250 V CA 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
Precisão + / - 1 s / dia 20 °C
Duração do ciclo 24 horas + 7 dias
Número máximo de comutações 28
Duração mínima do intervalo 1 min.
Tipo de ecrã LCD retroiluminado
Duração da bateria 5 ano
Hora da cópia de segurança 3 anos e armazenamento de programa.
Distancias de 9 milímetros 2
Largura 18 mm
Altura 85 mm
Profundidade 66 mm
Função Nenhum
Ausência para férias Não
Mudança temporal Automático
Atualizado por Nenhum
Código de Compatibilidade IHP
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -10…50 °C
Grau de proteção IP IP20 B
Garantia contratual
Garantia 18 months