Schneider-Electric DSA
 
15725 Imagem Schneider electric
15725
interruptor horário IHP semanal 18mm 16A 1C
Schneider Electric
Características
Principal
Range of product Acti 9
Nome do produto Acti 9 IHP
Nome abreviado do dispositivo IHP
Tipo de produto ou componente Interruptor horário digital programável
Aplicação do equipamento Building
Tipo de bateria Lítio
Número de canais 1
Linguagem do utilizador Inglês
Alemão
Português
Italiano
Espanhol
Francês
Tonalidade Branco RAL 9003)
Complementar
Compatibilidade do produto Compatibilidade mecânica com barramentos combinados de distribuição eléctrica
Consumo de potência 3 VA
Corrente de comutação máxima 16 A - 250 V CA 1
4 A - 250 V CA 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
Número de entradas 1 entrada(s) impulso e mantido
Precisão + / - 1 s / dia 20 °C
Duração do ciclo 24 horas + 7 dias
Número máximo de comutações 42
Duração mínima do intervalo 1 min.
Tipo de ecrã LCD retroiluminado
Duração da bateria 5 ano
Hora da cópia de segurança 3 anos e armazenamento de programa.
Distancias de 9 milímetros 2
Largura 18 mm
Altura 85 mm
Profundidade 66 mm
Peso do Produto 0,09 kg
Função Programação por impulso e função aleatória
Ausência para férias Sim
Mudança temporal Automático
Atualizado por Nenhum
Código de Compatibilidade IHP
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -10…50 °C
Grau de proteção IP IP20 B
Garantia contratual
Garantia 18 months