|
Definição
|
30
90
25
80
10
50
20
60
15
40
70
5
|
|
Maximum power consumption in VA
|
12 VA
|
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
|
|
Corrente estipulada
|
15 A para circuito não prioritário
Ajustável de 5 a 90 A para circuito prioritário
|
|
Sinalização local
|
Indicação de deslastragem da carga 3 LEDs amarelo)
|
|
Suporte de montagem
|
Montado na parede
Montagem no painel
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
16
|
|
Ligações - terminais
|
Circuito não prioritário terminal de parafuso2,5…10 mm²
Circuito prioritário terminal de parafuso4…50 mm²
|
|
Grau de proteção IP
|
IP40
IP20
|
|
Altura
|
77 mm
|
|
Largura
|
145 mm
|
|
Profundidade
|
67 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,5 kg
|
|
Cor
|
Cinzento RAL 7035)
|