|
|
|
|
|
16003
amperímetro analógico - 3 In sem mostrador - 72 x 72 mm
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
PowerLogic
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
AMP
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Amperímetro
|
|
Aplicação do equipamento
|
Motor
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P porta
Prisma G porta
|
|
Tipo de tecnologia
|
Ferromagnético
|
|
Tipo de escala
|
62 mm em 90°
|
|
Suporte de montagem
|
Face frontal
|
Complementar
|
Tipo de medição
|
Corrente
|
|
Classe de precisão
|
Classe 1,5
|
|
Consumo de potência
|
1,1 VA
|
|
Consumo de potência em VA
|
1,1 VA
|
|
Resistência a sobrecargas
|
1,2 In, permanentemente
10 In, 5 s
|
|
Montagem do dispositivo
|
Encastrado
|
|
Posição de funcionamento
|
30°/vertical
|
|
Largura
|
72 mm
|
|
Altura
|
72 mm
|
|
Profundidade
|
75 mm
|
|
Desvio de temperatura
|
+ / - 0,003% / ° C
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61010-1
IEC 61000-4
IEC 60051-1
|
|
Grau de proteção IP
|
IP52
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…50 °C
|
|
Temperatura de referência
|
23 °C
|
Sustentabilidade da oferta
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|