Schneider-Electric DSA
 
16013 Imagem Schneider electric
16013
amperímetro escala para TI 600/5
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO PowerLogic
Nome do produto AMP
Tipo de produto ou componente Estação de controlo fundida em molde vazia
Rácio do transformador de corrente 600/5
Tipo de escala 62 mm em 90°
Suporte de montagem Face frontal
Complementar
Tipo de medição Corrente
Escala 0-600 A
Ambiente
Altura 72 mm
Largura 72 mm
Profundidade 75 mm
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months