Schneider-Electric DSA
 
16017 Imagem Schneider electric
16017
Comutador CMA - 3L-N - 90° - 20 A - para Ø 22,3 mm
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO PowerLogic
Tipo de produto ou componente Interruptor selector
Nome abreviado do dispositivo CMA
Aplicação do equipamento Ammeter selector
Complementar
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 20 A
Modo de montagem Montagem encastrada
Suporte de montagem Face frontal
Altura 48 mm
Largura 48 mm
Profundidade 69 mm
Durabilidade mecânica 2000000 ciclos
Durabilidade elétrica 100000 ciclos
Ambiente
Normas IEC 60947-3
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…50 °C
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months