Schneider-Electric DSA
 
16018 Imagem Schneider electric
16018
Comutador CMV - 3L e 3L-N - 45° - para Ø 22,3 mm
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO PowerLogic
Tipo de produto ou componente Interruptor selector
Nome abreviado do dispositivo CMV
Aplicação do equipamento Voltmeter selector
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 500 V
Complementar
Modo de montagem Montagem encastrada
Suporte de montagem Face frontal
Altura 48 mm
Largura 48 mm
Profundidade 69 mm
Durabilidade mecânica 2000000 ciclos
Durabilidade elétrica 100000 ciclos
Ambiente
Normas IEC 60947-3
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…50 °C
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months