|
|
|
|
|
16029
Amperímetro 0-30 A (directo)
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Acti 9
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
IAMP
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Amperímetro
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P porta
Prisma G porta
|
|
Tipo de tecnologia
|
Ferromagnético
|
|
Tipo de escala
|
Escala pseudo-linear superior a 90°
|
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Complementar
|
Tipo de medição
|
Corrente
|
|
Classe de precisão
|
Classe 1,5
|
|
Consumo de potência
|
1,1 VA
|
|
Consumo de potência em VA
|
1,1 VA
|
|
Resistência a sobrecargas
|
1,2 In, permanentemente
10 In, 5 s
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
8
|
|
Largura
|
70 mm
|
|
Altura
|
83 mm
|
|
Profundidade
|
66 mm
|
|
Desvio de temperatura
|
+ / - 0,03% / ° C
|
|
Ligações - terminais
|
Terminal tipo túnelrígido 1,5…6 mm²
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 60051-1
IEC 61000-4
IEC 61010-1
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…50 °C
|
|
Temperatura de referência
|
23 °C
|
Sustentabilidade da oferta
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|