Schneider-Electric DSA
 
16036 Imagem Schneider electric
16036
escala 0....200A para amperímetro
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Acti 9
Nome do produto IAMP
Tipo de produto ou componente Estação de controlo fundida em molde vazia
Rácio do transformador de corrente 200/5
Tipo de escala Escala pseudo-linear superior a 90°
Suporte de montagem Calha DIN
Complementar
Tipo de medição Corrente
Escala 0-200 A
Ambiente
Altura 83 mm
Largura 70 mm
Profundidade 66 mm
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months