Schneider-Electric DSA
 
16044 Imagem Schneider electric
16044
escala 0....1500A para amperímetro
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Acti 9
Nome do produto IAMP
Tipo de produto ou componente Estação de controlo fundida em molde vazia
Rácio do transformador de corrente 1500/5
Tipo de escala Escala pseudo-linear superior a 90°
Suporte de montagem Calha DIN
Complementar
Tipo de medição Corrente
Escala 0-1500 A
Ambiente
Altura 83 mm
Largura 70 mm
Profundidade 66 mm
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months