Schneider-Electric DSA
 
ZCMD25 Imagem Schneider electric
ZCMD25
corpo disj. seg. - ZCM-D - 1 NF + 1 NA - ligação de encaixe
Telemecanique
Características
Principal
Linha de PRODUTO OsiSense XC
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Corpo do disjuntor de segurança
Nome abreviado do dispositivo ZCMD
Design Miniatura
Tipo de corpo Corpo de ligação
Cabeça associada ZCE66
ZCE28
ZCEG1
ZCE02
ZCE01
ZCE27
ZCE13
ZCE11
ZCE64
ZCEH0
ZCE62
ZCE14
ZCE06
ZCE65
ZCE05
ZCE29
ZCE67
ZCEH2
ZCE07
ZCE08
ZCEF0
ZCE24
ZCEF2
ZCE10
ZCE21
ZCE63
Material do corpo Zamak
Número de pólos 2
Tipo e composição dos contactos 1 NF + 1 NA
Operação dos contactos Abertura lenta, ruptura antes do fecho
Complementar
Compatibilidade do produto XCMD
Componente de ligação associado ZCMC25E2
ZCMC25L1
ZCMC25E3
ZCMC25L7
ZCMC25L5
ZCMC25E10
ZCMC25E1
ZCMC25L10
ZCMC25E7
ZCMC25L2
ZCMC25E5
ZCMC25T06
ZCMC25L3
Ligação elétrica Ligação sem ligação pré-cablada
Formato de isolamento de contactos Zb
Material de contactos Contactos banhados a prata
Abertura positiva Com
Velocidade de actuação mínima 6 m/min
Designação de código de contacto B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508
400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-5-1
300 V (graus de poluição 3)em conformidade com CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kVem conformidade com IEC 60664
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 6 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13 120 V, 3 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 4 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 3 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Largura 30 mm
Altura 50 mm
Profundidade 16 mm
Ambiente
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months