Schneider-Electric DSA
 
ZCMD29C12 Imagem Schneider electric
ZCMD29C12
corpo disj. seg. ZCMD - conector macho 5 pinos M12 - 2 NC acção brusca
Telemecanique
Características
Principal
Linha de PRODUTO OsiSense XC
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Corpo do disjuntor de segurança
Nome abreviado do dispositivo ZCMD
Design Miniatura
Tipo de corpo Fixo
Cabeça associada ZCE01
ZCE27
ZCE11
ZCE66
ZCEG1
ZCEF2
ZCE65
ZCE28
ZCE02
ZCEF0
ZCE62
ZCE24
ZCE09
ZCE13
ZCE63
ZCE29
ZCE67
ZCE10
ZCE08
ZCE07
ZCE14
ZCE06
ZCE21
ZCE64
Material do corpo Zamak
Número de pólos 2
Tipo e composição dos contactos 2 NF
Operação dos contactos Acção encastrável
Complementar
Compatibilidade do produto XCMD
Ligação elétrica Conector macho M12, 5 pinos
Formato de isolamento de contactos Zb
Material de contactos Contactos banhados a prata
Abertura positiva Com
Velocidade de actuação mínima 0,01 m/min
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 0,22 A a 50 V, DC-13em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
3 A a 50 V, AC-15em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 4 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 60 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 0,8 kVem conformidade com IEC 60664
0,8 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 4 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13 24 V, 3 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 2 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Largura 30 mm
Altura 50 mm
Profundidade 16 mm
Peso do Produto 0,065 kg
Ambiente
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months