Schneider-Electric DSA
 
ZCMD37 Imagem Schneider electric
ZCMD37
corpo disj. seg. - ZCM-D - 2 NF + 1 NA - ligação de encaixe
Telemecanique
Características
Principal
Linha de PRODUTO OsiSense XC
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Corpo do disjuntor de segurança
Nome abreviado do dispositivo ZCMD
Design Miniatura
Tipo de corpo Corpo de ligação
Cabeça associada ZCE65
ZCE64
ZCE10
ZCE29
ZCEH0
ZCEH2
ZCE01
ZCE02
ZCE63
ZCE07
ZCE21
ZCEF0
ZCE08
ZCE24
ZCE66
ZCE13
ZCE11
ZCE28
ZCE27
ZCE14
ZCE62
ZCEG1
ZCE05
ZCE06
ZCEF2
ZCE67
Material do corpo Zamak
Número de pólos 3
Tipo e composição dos contactos 2 NF + 1 NA
Operação dos contactos Abertura lenta, ruptura antes do fecho
Complementar
Compatibilidade do produto XCMD
Componente de ligação associado ZCMC37L1
ZCMC37L2
ZCMC37L5
Ligação elétrica Ligação sem ligação pré-cablada
Formato de isolamento de contactos Zb
Material de contactos Contactos banhados a prata
Abertura positiva Com
Velocidade de actuação mínima 6 m/min
Designação de código de contacto R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508
400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-5-1
300 V (graus de poluição 3)em conformidade com CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kVem conformidade com IEC 60664
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 6 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13 120 V, 1 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 3 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 2 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Largura 30 mm
Altura 50 mm
Profundidade 16 mm
Peso do Produto 0,055 kg
Ambiente
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months