|
Ligação elétrica
|
Conector macho M12, 4 pinos
|
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
|
Material de contactos
|
Contactos banhados a prata
|
|
Abertura positiva
|
Com
|
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/s
|
|
Designação de código de contacto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
0,27 A a 250 V, DC-13em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
|
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
3 A
|
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
|
Largura
|
31 mm
|
|
Altura
|
65 mm
|
|
Profundidade
|
30 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,07 kg
|