Schneider-Electric DSA
 
ZCP25 Imagem Schneider electric
ZCP25
corpo disj. seg. ZCP - compacto 1 NA + 1 NF, abertura lenta
Telemecanique
Características
Principal
Linha de PRODUTO OsiSense XC
Nome da série Compacto Padrão
Tipo de produto ou componente Corpo do disjuntor de segurança
Nome abreviado do dispositivo ZCP
Design Compacto
Tipo de corpo Fixo
Cabeça associada ZCE64
ZCE62
ZCE27
ZCE28
ZCE65
ZCE11
ZCE14
ZCE10
ZCE67
ZCE06
ZCE24
ZCE29
ZCE63
ZCE01
ZCE05
ZCEH0
ZCE02
ZCE13
ZCE08
ZCE07
ZCE21
ZCEH2
ZCE66
Material do corpo Plástico
Número de pólos 2
Tipo e composição dos contactos 1 NF + 1 NA
Operação dos contactos Abertura lenta, ruptura antes do fecho
Complementar
Componente de ligação associado ZCPEF12
ZCPEP20
ZCPEG13
ZCPEG11
ZCPEP16
ZCPEN12
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Formato de isolamento de contactos Zb
Material de contactos Contactos banhados a prata
Abertura positiva Com
Velocidade de actuação mínima 6 m/s
Designação de código de contacto B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 Vem conformidade com UL 508
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 10 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13 120 V, 7 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 13 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 9 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Largura 31 mm
Altura 65 mm
Profundidade 30 mm
Peso do Produto 0,07 kg
Ambiente
Compatibilidade do produto XCKP
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months