|
|
|
|
|
ZCP39
corpo disj. seg. ZCP - compacto 2 NC + 1 NO, acção brusca
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
OsiSense XC
|
|
Nome da série
|
Compacto Padrão
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Corpo do disjuntor de segurança
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZCP
|
|
Design
|
Compacto
|
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
|
Cabeça associada
|
ZCE07
ZCE08
ZCE27
ZCE63
ZCEH2
ZCE28
ZCE11
ZCE24
ZCE13
ZCE02
ZCE10
ZCE66
ZCE05
ZCE65
ZCE29
ZCE14
ZCE62
ZCE09
ZCEH0
ZCE21
ZCE67
ZCE06
ZCE01
ZCE64
|
|
Material do corpo
|
Plástico
|
|
Número de pólos
|
3
|
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 NF + 1 NA
|
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Complementar
|
Componente de ligação associado
|
ZCPEP20
ZCPEG11
ZCPEP16
ZCPEG13
ZCPEN12
ZCPEF12
|
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
|
Material de contactos
|
Contactos banhados a prata
|
|
Abertura positiva
|
Com
|
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/s
|
|
Designação de código de contacto
|
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60664
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
|
Proteção contra curto-circuitos
|
6 A cartucho fusível, tipo gG
|
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13 120 V, 1 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 3 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 2 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
|
Largura
|
31 mm
|
|
Altura
|
65 mm
|
|
Profundidade
|
30 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,07 kg
|
Ambiente
|
Compatibilidade do produto
|
XCKP
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|