Schneider-Electric DSA
 
ZCT25P16 Imagem Schneider electric
ZCT25P16
corpo disj. seg. ZCT - compacto 1 NA + 1 NF, abertura lenta
Telemecanique
Características
Principal
Linha de PRODUTO OsiSense XC
Nome da série Compacto Padrão
Tipo de produto ou componente Corpo do disjuntor de segurança
Nome abreviado do dispositivo ZCT
Design Compacto
Tipo de corpo Fixo
Cabeça associada ZCE66
ZCE07
ZCE08
ZCE63
ZCE24
ZCE02
ZCE13
ZCE21
ZCE29
ZCE01
ZCEH0
ZCE10
ZCE06
ZCE62
ZCE14
ZCE28
ZCEH2
ZCE65
ZCE64
ZCE11
ZCE27
ZCE67
ZCE05
Material do corpo Plástico
Número de pólos 2
Tipo e composição dos contactos 1 NF + 1 NA
Operação dos contactos Abertura lenta, ruptura antes do fecho
Complementar
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Entrada de cabo 2 entradas roscadas para bucim M16 x 1,5, diâmetro exterior do cabo: 4…8 mm
Formato de isolamento de contactos Zb
Material de contactos Contactos banhados a prata
Abertura positiva Com
Velocidade de actuação mínima 6 m/s
Designação de código de contacto B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 Vem conformidade com UL 508
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 10 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13 120 V, 7 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 24 V, 13 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13 48 V, 9 W, taxa de produção <60 cic/mi, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Largura 58 mm
Altura 51 mm
Profundidade 30 mm
Peso do Produto 0,085 kg
Ambiente
Compatibilidade do produto XCKT
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months