Schneider-Electric DSA
 
ZCY18 Imagem Schneider electric
ZCY18
alavanca disj. seg. XCKP – alavanca rol. ret. p/ mola termoplástica
Telemecanique
Características
Principal
Linha de PRODUTO OsiSense XC
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Alavanca do disjuntor de segurança
Nome abreviado do dispositivo ZCY
Compatibilidade do produto XCKP
XCKD
XCMD
XCKT
Cabeça associada ZCE05
ZCE01
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Alavanca de rolamento retorno por mola termoplástica
Calhas 20/36 mm para XCMD
24/40 mm para XCKD
24/40 mm para XCKP
24/40 mm para XCKT
Tipo de abordagem Abordagem lateral
Complementar
Actuação do interruptor Por came de 30°
Abertura positiva Com
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Característica ambiental Padrão Ambiente
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months