Schneider-Electric DSA
 
ZCY25 Imagem Schneider electric
ZCY25
alavanca disj. seg. XCKP – alavanca rol. ret. p/ mola termoplástica
Telemecanique
Características
Principal
Linha de PRODUTO OsiSense XC
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Alavanca do disjuntor de segurança
Nome abreviado do dispositivo ZCY
Compatibilidade do produto XCKT
XCMD
XCKP
XCKD
Cabeça associada ZCE01
ZCE05
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Alavanca de rolamento retorno por mola termoplástica
Calhas 16/39 mm para XCMD
21/44 mm para XCKD
21/44 mm para XCKP
21/44 mm para XCKT
Tipo de abordagem Abordagem lateral
Complementar
Actuação do interruptor Por came de 30°
Abertura positiva Com
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Característica ambiental Padrão Ambiente
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months