Schneider-Electric DSA
 
ZCY26 Imagem Schneider electric
ZCY26
alavanca disj. seg. XCKP – alavanca rol. ret. p/ mola metálica
Telemecanique
Características
Principal
Linha de PRODUTO OsiSense XC
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Alavanca do disjuntor de segurança
Nome abreviado do dispositivo ZCY
Compatibilidade do produto XCKT
XCKD
XCMD
XCKP
Cabeça associada ZCE05
ZCE01
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Alavanca de rolamento retorno por mola metal
Calhas 16/39 mm para XCMD
21/44 mm para XCKD
21/44 mm para XCKP
21/44 mm para XCKT
Tipo de abordagem Abordagem lateral
Complementar
Actuação do interruptor Por came de 30°
Abertura positiva Com
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Característica ambiental Padrão Ambiente
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months