Schneider-Electric DSA
 
ZCY39 Imagem Schneider electric
ZCY39
alavanca disj. seg. XCKD – alavanca rol. ret. p/ mola termoplástica de Ø 50 mm
Telemecanique
Características
Principal
Linha de PRODUTO OsiSense XC
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Alavanca do disjuntor de segurança
Nome abreviado do dispositivo ZCY
Compatibilidade do produto XCKT
XCKP
XCKD
Cabeça associada ZCE01
ZCE05
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Alavanca de rolamento retorno por mola termoplástica diâmetro do rolamento 50 mm)
Calhas Sem calha
Tipo de abordagem Abordagem lateral
Complementar
Actuação do interruptor Por came de 30°
Abertura positiva Com
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Característica ambiental Padrão Ambiente
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months