Schneider-Electric DSA
 
ZCY54 Imagem Schneider electric
ZCY54
alavanca disj. seg. XCKD – alav. biela quad. alav. mola metal 3 mm, C = 125 mm
Telemecanique
Características
Principal
Linha de PRODUTO OsiSense XC
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Alavanca do disjuntor de segurança
Nome abreviado do dispositivo ZCY
Compatibilidade do produto XCKP
XCKD
XCKT
XCMD
Cabeça associada ZCE05
ZCE01
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Haste de alavanca retorno por mola metal biela quadrada de 3 mm, C = 125 mm)
Calhas Sem calha
Tipo de abordagem Abordagem lateral
Complementar
Actuação do interruptor Por qualquer peça móvel
Abertura positiva Sem
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Característica ambiental Padrão Ambiente
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months