Schneider-Electric DSA
 
ZCY91 Imagem Schneider electric
ZCY91
alavanca disjuntor segurança XCKP – alavanca biela ret. mola c/ haste metálica
Telemecanique
Características
Principal
Linha de PRODUTO OsiSense XC
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Alavanca do disjuntor de segurança
Nome abreviado do dispositivo ZCY
Compatibilidade do produto XCKT
XCKP
XCMD
XCKD
Cabeça associada ZCE01
ZCE05
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Mola da haste da alavanca retorno por mola com estaca metálica)
Calhas Sem calha
Tipo de abordagem Abordagem lateral
Complementar
Actuação do interruptor Por qualquer peça móvel
Abertura positiva Sem
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Característica ambiental Padrão Ambiente
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months