Schneider-Electric DSA
 
ZD4PA103 Imagem Schneider electric
ZD4PA103
corpo de controlador joystick de 2 sentidos - Ø 22 - 1 NA por sentido
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Harmony XB4
Tipo de produto ou componente Montagem de corpo/contacto completo para controlador joystick
Nome abreviado do dispositivo ZD4
Material do colar de fixação Zamak
Venda por quantidade indivisível 1
Tipo e composição dos contactos 2 NA
Operação dos contactos Abertura lenta
Ligações - terminais Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do caboem conformidade com EN 60947-1
Terminais de abraçadeiras roscadas, >= 1 x 0,22 mm² sem extremidade do caboem conformidade com EN 60947-1
Complementar
Largura total CAD 30 mm
Altura total CAD 47 mm
Peso do Produto 0,049 kg
Utilização dos contactos Standard
Abertura positiva Sem
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Binário de aperto 0,8…1,2 N.mem conformidade com EN 60947-1
Forma da cabeça do parafuso Cruzado compatível com Philips N.º 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv N.º 1 chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
Material de contactos Liga de prata (Ag/Ni)
Proteção contra curto-circuitos 10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 10 Aem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 600 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com EN 60947-1
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 3 A a 240 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Durabilidade elétrica 1000000 ciclos, AC-15, 2 A a 230 V, taxa de produção <3600 cic/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
1000000 ciclos, AC-15, 3 A a 120 V, taxa de produção <3600 cic/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
1000000 ciclos, AC-15, 4 A a 24 V, taxa de produção <3600 cic/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
1000000 ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V, taxa de produção <3600 cic/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
1000000 ciclos, DC-13, 0,5 A a 24 V, taxa de produção <3600 cic/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
Fiabilidade eléctrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpoem conformidade com EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA em ambiente limpoem conformidade com EN/IEC 60947-5-4
Apresentação do dispositivo Basic element
Ambiente
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe Iem conformidade com IEC 60536
Normas EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certificações do produto UL na lista
CSA
RINA
GL
BV
DNV
LROS (Lloyds Register of Shipping)
Resistência à vibração 5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months