Schneider-Electric DSA
 
ZD4PA22 Imagem Schneider electric
ZD4PA22
cabeça de controlador joystick de 2 sentidos - Ø 22 - ret. p/ mola
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Harmony XB4
Tipo de produto ou componente Cabeça para controlador joystick
Nome abreviado do dispositivo ZB4
Material do aro Metal cromado
Diâmetro de montagem 22 mm
Venda por quantidade indivisível 1
Forma da cabeça da unidade de sinalização Redondo
Tipo de operador Para a posição zero retorno por mola
Perfil do operador Eixo de accionamento de 54 mm de comprimento
Informações de direcção do operador 2 sentidos
Complementar
Peso do Produto 0,022 kg
Resistência a lavadora de alta pressão 7000000 Pa a 55 °C, distância: 0,1 m
Informações de posição do operador 3 posições
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Apresentação do dispositivo Basic element
Ambiente
Tratamento de Proteção TH
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação -25…70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe Iem conformidade com IEC 60536
Grau de proteção IP IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grau de protecção IK IK03em conformidade com IEC 50102
Normas EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Certificações do produto DNV
UL na lista
BV
RINA
LROS (Lloyds Register of Shipping)
CSA
GL
Resistência à vibração 5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months