|
|
|
|
|
ZD5PA103
corpo de controlador joystick de 2 sentidos - Ø 22 - 1 NA por sentido
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Harmony XB5
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Montagem de corpo/contacto completo para controlador joystick
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZD5
|
|
Material do colar de fixação
|
Plástico
|
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 NA
|
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do caboem conformidade com EN 60947-1
Terminais de abraçadeiras roscadas, >= 1 x 0,22 mm² sem extremidade do caboem conformidade com EN 60947-1
|
Complementar
|
Largura total CAD
|
30 mm
|
|
Altura total CAD
|
47 mm
|
|
Profundidade total CAD
|
32 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,049 kg
|
|
Utilização dos contactos
|
Standard
|
|
Abertura positiva
|
Sem
|
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
|
Binário de aperto
|
0,8…1,2 N.mem conformidade com EN 60947-1
|
|
Forma da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com Philips N.º 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv N.º 1 chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
|
Material de contactos
|
Liga de prata (Ag/Ni)
|
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 Aem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
600 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN 60947-1
|
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN 60947-1
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, AC-15, 2 A a 230 V, taxa de produção <3600 cic/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
1000000 ciclos, AC-15, 3 A a 120 V, taxa de produção <3600 cic/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
1000000 ciclos, AC-15, 4 A a 24 V, taxa de produção <3600 cic/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
1000000 ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V, taxa de produção <3600 cic/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
1000000 ciclos, DC-13, 0,5 A a 24 V, taxa de produção <3600 cic/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
|
|
Fiabilidade eléctrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpoem conformidade com EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA em ambiente limpoem conformidade com EN/IEC 60947-5-4
|
|
Apresentação do dispositivo
|
Basic element
|
Ambiente
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °C
|
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
|
Normas
|
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
|
Certificações do produto
|
CSA
UL na lista
LROS (Lloyds Register of Shipping)
BV
DNV
GL
RINA
|
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|