|
Tratamento de Proteção
|
TH
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °C
|
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
|
Grau de proteção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
|
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
|
Grau de protecção IK
|
IK03em conformidade com IEC 50102
|
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
|
Certificações do produto
|
CSA
RINA
UL na lista
GL
BV
LROS (Lloyds Register of Shipping)
DNV
|
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|