|
|
|
15336
Acti 9 - IH - mechanical time switch - 24 h - 100 h memory
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti9
|
Nome do produto
|
Acti9 IH
|
Nome abreviado do equipamento
|
IH
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de tempo mecânico
|
Número de canais
|
1
|
Função disponível
|
Inversor de tempo manual
|
Complementar
Aplicação do aparelho
|
Building
|
Tipo de carga
|
Tubo fluorescente com correcção paralela 5 x 58 W 4,7 µF
Tubo fluorescente com correcção paralela 7 x 40 W 7 µF
Tubo fluorescente com correcção paralela 2 x 100 W 18 µF
Lâmpada de halogéneo de 230 V CA 1000 W
Lâmpada incandescente de 230 V CA 1000 W
Lâmpada fluorescente compacta 700 VA
Lâmpada fluorescente compacta 150 W
Lâmpada LED < 2 W 30 W
Lâmpada LED > 2 W 300 W
|
Duração do ciclo
|
24 h
|
Número máximo de comutações
|
48 ligados - 48 desligados
|
Duração mínima do intervalo
|
15 min
|
Tipo de definição
|
Comutador manual do ritmo de
|
Precisão de medição
|
+ / - 1 s / dia 20 °C
|
Consumo de energia em W
|
0,5 W
|
Corrente de comutação máxima
|
16 A - 250 V AC 1
4 A - 250 V AC 0,6
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230...240 V AC a 50...60 Hz
|
Duração da bateria
|
10 ano(s)
|
Hora da cópia de segurança
|
150 h tempo e um programa de poupança
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Tonalidade
|
Branco RAL 9003)
|
Ligações - terminais
|
Terminais de parafuso
|
Largura
|
18 mm
|
Altura
|
90 mm
|
Profundidade
|
66 mm
|
Peso líquido
|
0,101 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…50 °C
|
Grau de protecção IP
|
Terminais IP20 B
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,400 cm
|
Package 1 Width
|
6,800 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
87,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,350 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
146,192 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|