Principal
Gama de produtos
|
PowerLogic
|
Nome do produto
|
AMP
|
Tipo de produto ou componente
|
Estação de controlo fundida em molde vazia
|
Rácio do transformador de corrente
|
50/5
|
Tipo de escala
|
80 mm em 90°
|
Suporte de montagem
|
Face frontal
|
Complementar
Tipo de medição
|
Corrente
|
Escala
|
0-50 A
|
Ambiente
Altura
|
96 mm
|
Largura
|
96 mm
|
Profundidade
|
75 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,1 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
15,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,8 cm
|
Package 2 Width
|
10,4 cm
|
Package 2 Length
|
11,6 cm
|
Package 2 Weight
|
165,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,137 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|