Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
<= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Limite de disparo magnético
|
12 x In
|
[Ics] poder de corte nominal em serviço
|
37,5 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
690 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kVem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
Teste de disparo manual de
|
Sinalização local
|
Indicação ligado/desligado
Indicador de disparo
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Posição de montagem
|
Vertical
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
NA
|
Distancias de 9 milímetros
|
9
|
Altura
|
103 mm
|
Profundidade
|
81 mm
|
Largura
|
81 mm
|
Peso líquido
|
0,72 kg
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
5000 ciclos
|
Provisão para encravamento
|
Encravamento
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Cadeado integrado
|
Ligações - terminais
|
Terminais tipo túnel16…70 mm² rígido
Terminais tipo túnel10…50 mm² flexível
|
Comprimento da tira do fio
|
20 mm
|
Binário de aperto
|
6 N.m
|
Protecção de fuga à terra
|
Bloco separado
|