|
|
|
18837
Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125L, 1P, 63 A, D curve, 50 kA (IEC 60947-2)
|
|
|
|
|
Fim de comercialização AGO 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
NG125
|
Alcance
|
Acti 9
|
Nome do produto
|
Acti9 NG125
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor miniatura
|
Nome abreviado do equipamento
|
NG125L
|
Aplicação do aparelho
|
Distribuição
|
Identificação de pólos
|
1P
|
Número de pólos protegidos
|
1
|
[In] corrente nominal
|
63 A a 40 °C
|
Tipo de rede
|
AC
DC
|
Tecnologia do disparador
|
Termomagnético
|
Código da curva
|
D
|
Poder de corte
|
50 kA Icu a 220...240 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
100 kA Icu a 110...130 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
50 kA Icu a 12 V DCem conformidade com EN/IEC 60947-2
50 kA Icu a 125 V DCem conformidade com EN/IEC 60947-2
36 kA Icu a <= 144 V DCem conformidade com EN/IEC 60947-2
12,5 kA Icu a 380...415 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Categoria de utilização
|
Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
|
Adequação para isolamento
|
Simem conformidade com IEC 60947-2
|
Complementar
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
380...415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
110...130 V AC 50/60 Hz
|
Limite de disparo magnético
|
12 x In +/- 20 %
|
[Ics] poder de corte nominal em serviço
|
37,5 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
75 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 110...130 V AC 50/60 Hz
9,37 kA 75 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
50 kA 100 %em conformidade com EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
690 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kVem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Indicação de posição do contacto
|
Sim
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
Teste de disparo manual de
|
Sinalização local
|
Indicador de disparo
Indicação ligado/desligado
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Posição de montagem
|
Vertical
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Sim
|
Distancias de 9 milímetros
|
3
|
Altura
|
103 mm
|
Profundidade
|
81 mm
|
Largura
|
27 mm
|
Peso líquido
|
0,24 kg
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
10000 ciclos
|
Provisão para encravamento
|
Encravamento
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Cadeado integrado
|
Ligações - terminais
|
Terminais tipo túnel1,5…50 mm² rígido
Terminais tipo túnel1…35 mm² flexível
|
Comprimento da tira do fio
|
20 mm
|
Binário de aperto
|
3,5 N.m
|
Protecção de fuga à terra
|
Sem
|
Ambiente
Normas
|
EN/IEC 60947-2
|
Grau de protecção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK05 conforming to EN/IEC 62262
|
Grau de poluição
|
3em conformidade com IEC 60947-2
|
Categoria de sobretensão
|
IV
|
Tropicalização
|
2em conformidade com IEC 60068-1
|
Humidade relativa
|
95 %em55 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-30…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,2 cm
|
Package 1 Width
|
2,8 cm
|
Package 1 Length
|
10,7 cm
|
Package 1 Weight
|
247,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
11,7 cm
|
Package 2 Length
|
35,7 cm
|
Package 2 Weight
|
3,06 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
18,904 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|