|
|
|
19005
bloco diferencial Vigi NG125, classe AC, 4P, 63A, 300mA
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Add-on residual current devices
|
Nome abreviado do equipamento
|
Vigi NG125
|
Identificação de pólos
|
4P
|
[In] corrente nominal
|
63 A
|
Tipo de rede
|
AC
|
Sensibilidade de fuga à terra
|
300 mA
|
Atraso de protecção de fuga à terra
|
Instantâneo
|
Classe de protecção de fuga à terra
|
Type AC
|
Complementar
Localização do dispositivo no sistema
|
De saída
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 ... 415 V AC 50/60 Hz
|
Tecnologia de disparo de corrente residual
|
Independente da tensão
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC/EN 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kVem conformidade com IEC/EN 60947-2
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Ligação eléctrica a mcb
|
Por parafusos
|
Distancias de 9 milímetros
|
9
|
Altura
|
118 mm
|
Largura
|
189 mm
|
Profundidade
|
81 mm
|
Peso líquido
|
0,45 kg
|
Durabilidade elétrica
|
10000 ciclosem conformidade com IEC/EN 60947-2
|
Ligações - terminais
|
Terminais tipo túnel1…35 mm² flexível
Terminais tipo túnel1,5…50 mm² rígido
|
Comprimento da tira do fio
|
20 mm
|
Binário de aperto
|
3,5 N.m
|
Ambiente
Normas
|
IEC/EN 60947-2:Annex B
|
Grau de proteção IP
|
IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
|
Grau de poluição
|
3em conformidade com IEC/EN 60947-2
|
Compatibilidade electromagnética
|
8/20 µs tensão aos choques, 3000 Aem conformidade com IEC/EN 60947-2
|
Tropicalização
|
2em conformidade com IEC 60068-1
|
Humidade relativa
|
95 %em55 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
519,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,639 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|