|
|
|
33642
ligador vertical 3P (3UNID)
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Adaptador de ligações
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Compatibilidade gama
|
Compact ComPact NS630b...1600
Masterpact Masterpact NT
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 3
|
Complementar
Local de ligação
|
Frente
|
Posição de ligação
|
Vertical
|
[In] corrente nominal
|
1600 A
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Peça de reserva para ComPact NS630b...1600
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,200 cm
|
Package 1 Width
|
21,600 cm
|
Package 1 Length
|
26,600 cm
|
Package 1 Weight
|
3,941 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
16,428 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
50,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
142,552 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|