Schneider-Electric
 
4215120 Imagem Schneider electric
4215120
Canal CD - Internal corner bend for 40H x 110W mm.
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Canal CD
Sistema de instalação de cablagem Mini trunking
Tipo de produto ou componente Curva
Dimensão de fecho 40 x 110 mm
Materiais de fecho Plástico
Tonalidade Branco RAL 9003)
Quantidade por conjunto Conjunto de 5
Complementar
Material PVC (polivinil clorido)
Altura 40 mm
Largura 110 mm
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 8 cm
Package 1 Weight 93 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses