Schneider-Electric
 
4316631 Imagem Schneider electric
4316631
Polinorma - 90° internal riser with cover - 100x300 mm - grey
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Polinorma
Tipo de produto ou componente Tubo de subida interno
Equipamento fornecido Capa
Cor Cinzento(RAL 7030)
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Complementar
Ângulo de operação 90 °
Tipo de mudança de direcção Vertical
Raio interno 425 mm
Material PVC (polivinil clorido)
Altura 100 mm
Largura 300 mm
Ambiente
Retardamento de chamas V0
Normas EN 60695-11-10
IEC 61537
UNE 23727
Temperatura do ar ambiente para operação -20…60 °C
Grau de protecção IK IK10
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 74,0 cm
Package 1 Weight 3,5 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses