|
|
|
50438
Toro fechado PA50 diâmetro 50mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
VigiPacT
|
Nome abreviado do equipamento
|
PA50
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensor de corrente diferencial
|
Aplicação do aparelho
|
Equipamento de monitorização e controlo
|
Compatibilidade gama
|
VigiPacT RH10M residual current protection relay
VigiPacT RH10P residual current protection relay
VigiPacT RH21M residual current protection relay
VigiPacT RH21P residual current protection relay
VigiPacT RH68M residual current protection relay
VigiPacT RH86M residual current protection relay
VigiPacT RH86P residual current protection relay
VigiPacT RH99M residual current protection relay
VigiPacT RH99P residual current protection relay
VigiPacT RH197M residual current protection relay
VigiPacT RH197P residual current protection relay
VigiPacT RHU residual current protection relay
VigiPacT RHUs residual current protection relay
VigiPacT RMH residual current protection relay
|
Current sensor type
|
Toroidal fechado de tipo A
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
85 A
|
Complementar
Relação do transformador
|
1/1000
|
Tipo de rede
|
CA / CC
|
Frequência da rede
|
45 ... 440 Hz
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
85 kA para 0.5 s
|
Corrente com resistência a curto-circuitos residual
|
85 kA / 0.5 sem conformidade com IEC 60947-2
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
1000 V
|
Categoria de sobretensão
|
IV
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
12 kV
|
Modo de montagem
|
Fixo Placa Simples posteriores)
Fixo chapa perfilada)
Fixo Placa ranhuras pt posteriores)
Encaixe calha DIN)
Encaixe relé Vigirex)
|
Poder calorífico
|
1.42 MJ
|
Ligações - terminais
|
Ligação de parafusos 0,22 mm²
|
Diâmetro
|
Interno 50 mm
|
Diâmetro exterior do cabo
|
25 mm50 mm² (maximo)
|
Peso líquido
|
0,2 kg
|
Altura
|
108 mm
|
Largura
|
88 mm
|
Profundidade
|
29 mm
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
Ligadores IP20
IP30
|
Característica ambiental
|
Exposição ao calor húmido fora de serviço 25...55 °C, RH 95 %) 28 Ciclosem conformidade com IEC 60068-2-30
Humidade salinaKb/2em conformidade com IEC 60068-2-52
Exposição ao calor húmido em serviçocategoria C2 48 horasem conformidade com IEC 60068-2-56
|
Grau de poluição
|
Nível 3em conformidade com IEC 60664-1
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-35…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-55…85 °C
|
Normas
|
IEC 60947-2
|
Certificações de produtos
|
CE
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
17,1 cm
|
Package 1 Weight
|
180 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
18,766 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|