|
|
|
56174
residual current protection relay, Vigirex RH99M, 30 mA to 30 A, 380 VAC to 415 VAC 50/60 Hz, local manual reset
|
|
|
Principal
Alcance
|
VigiPacT
|
Nome abreviado do equipamento
|
RH99M
|
Tipo de produto ou componente
|
Residual current protection relay
|
Aplicação de relé
|
Protection relay
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Classe de protecção de fuga à terra
|
Type A
|
Tipo de definição
|
Selector
|
Tipo de regulação sensível a fuga à terra residual
|
9 definições ajustáveis
|
Earth-leakage sensitivity
|
0,03…30 A
|
Earth-leakage time delay
|
Instantâneo for 0,03 A
9 definições ajustáveis 0…4,5 s for 0,03…30 A
|
Current sensors compatibility
|
VigiPacT TOA sensor de corrente diferencial
VigiPacT A sensor de corrente diferencial
VigiPacT L sensor de corrente diferencial
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
8 A
|
Carga mínima
|
10 mA a 12 V
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
380...415 V AC 50/60 Hz 55...110 %
|
Consumo de potência
|
4 VA
|
Monitored distribution system
|
1000 V - AC a 50/60 Hz máximo)
1000 V - AC a 400 Hz máximo)
|
Sistema de ligação à terra
|
TT
IT
TN-S
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kV
|
Reposição
|
Reposição manual
|
Complementar
Função de teste
|
Local
Teste Remoto
|
Monitorizar
|
Electrónicos contínuo)
Fonte de alimentação contínuo)
Ligação relé/sensor contínuo)
|
Tipo de medição
|
Medição interna de corrente de fuga à terra 80...100 %
|
Inviolabilidade das definições
|
Protegido por tampa selável
|
Ligações - terminais
|
Fonte de alimentação auxiliar bloco de terminais cabo(s) 0,2…2,5 mm² flexível AWG 24...AWG 12
Fonte de alimentação auxiliar bloco de terminais cabo(s) 0,2…2,5 mm² rígido AWG 24...AWG 12
Fonte de alimentação auxiliar bloco de terminais cabo(s) 0,25…2,5 mm² flexível AWG 24...AWG 12
Falha terminal de parafuso cabo(s) 0,2…2,5 mm² flexível AWG 24...AWG 12
Falha terminal de parafuso cabo(s) 0,2…4 mm² rígido AWG 24...AWG 12
Falha terminal de parafuso cabo(s) 0,25…2,5 mm² flexível AWG 24...AWG 12
Teste do relé e reposição de falha terminal de parafuso cabo(s) 0,14…1 mm² flexível AWG 26...AWG 16
Teste do relé e reposição de falha terminal de parafuso cabo(s) 0,14…1,5 mm² rígido AWG 26...AWG 16
Teste do relé e reposição de falha terminal de parafuso cabo(s) 0,25…0,5 mm² flexível AWG 26...AWG 16
Sensor terminal de parafuso cabo(s) 0,14…1 mm² flexível AWG 26...AWG 16
Sensor terminal de parafuso cabo(s) 0,14…1,5 mm² rígido AWG 26...AWG 16
Sensor terminal de parafuso cabo(s) 0,25…0,5 mm² flexível AWG 26...AWG 16
Presença de tensão terminal de parafuso cabo(s) 0,2…2,5 mm² flexível AWG 24...AWG 12
Presença de tensão terminal de parafuso cabo(s) 0,2…4 mm² rígido AWG 24...AWG 12
Presença de tensão terminal de parafuso cabo(s) 0,25…2,5 mm² flexível AWG 24...AWG 12
|
Comprimento da tira do fio
|
Fonte de alimentação auxiliar: 7 mm for parte superior connection
Falha: 8 mm for fundo connection
Teste do relé e reposição de falha: 5 mm for fundo connection
Sensor: 5 mm for parte superior connection
Presença de tensão: 8 mm for fundo connection
|
Binário de aperto
|
Fonte de alimentação auxiliar: 0,6 N.m parte superior
Falha: 0,6 N.m fundo
Teste do relé e reposição de falha: 0,25 N.m fundo
Sensor: 0,25 N.m parte superior
Presença de tensão: 0,6 N.m fundo
|
Distancias de 9 milímetros
|
6
|
Normas
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Largura
|
54 mm
|
Altura
|
81 mm
|
Profundidade
|
74 mm
|
Peso líquido
|
0,3 kg
|
Grau de proteção IP
|
IP40 na face frontal: conforming to EN/IEC 60529
IP30 em peças laterais: conforming to EN/IEC 60529
IP20 nos terminais de ligação: conforming to EN/IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Robustez mecânica
|
Resistência a Incêndiosem conformidade com IEC 60695-2-1
Protecção IK 2 joulesIK07em conformidade com EN 50102
Vibrações 13,2...100 Hz0,7 g
Vibrações 2...13,2 Hz+/- 1 mm
|
Ambiente
Categoria de sobretensão
|
IV
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe II
|
Compatibilidade electromagnética
|
Emissões por condução e por radiaçãoBem conformidade com CISPR 11
Teste de imunidade de radiofrequência por condução3em conformidade com IEC 61000-4-6
Teste de imunidade a descargas electrostáticas4em conformidade com IEC 61000-4-2
Susceptibilidade conduzida forte energia4em conformidade com IEC 61000-4-5
Susceptibilidade conduzida fraca energia4em conformidade com IEC 61000-4-4
Susceptibilidade com radiação3em conformidade com IEC 61000-4-3
|
Humidade relativa
|
95 %em55 °C
|
Grau de poluição
|
3em conformidade com IEC 60664-1
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-35…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-55…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
275,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,388 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|