Schneider-Electric
 
6508805212 Imagem Schneider electric
6508805212
GREEN LED MARKED BSD-1318-6AG
Schneider Electric
Características
Principal
Designação de acessórios/peças separadas Lâmpada LED super luminosa
Acessório / tipo de peça separada Lâmpada LED
Acessório / categoria de peça separada Acessórios de iluminação
Destino acessório / peça separada LED light block
Base da lâmpada BA 9s
Cor da sinalização Verde
Informações adicionais Requer uma tampa colorida idêntica ao LED ou o uso de uma tampa transparente
Complementar
Compatibilidade de gama Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Compatibilidade de produtos 9001...38L
9001...35L
9001...36L
Peso líquido 0,01 kg
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 2,5 cm
Package 1 Length 2,5 cm
Package 1 Weight 10,0 g
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months