|
|
|
83994
Kaedra - Bucins - PG16
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Kaedra
|
Tipo de produto ou componente
|
Bucim
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessorio de cablagem
|
Complementar
Tipo de bucim
|
Pg 16
|
Peso líquido
|
0,02 kg
|
Ambiente
Resistência a incêndios
|
850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
|
Grau de proteção IP
|
IP55em conformidade com IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK08em conformidade com EN 62262
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…40 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,3 cm
|
Package 1 Width
|
3,3 cm
|
Package 1 Length
|
4,0 cm
|
Package 1 Weight
|
18,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,062 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|