|
|
|
9001K71H7
joystick controller - Ø 30 - 3 positions spring return - 2 NO
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony 9001K
|
Tipo de produto ou componente
|
Controlador de joystick
|
Nome abreviado do equipamento
|
9001K
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Tipo de operador
|
Para o centro retorno por mola
|
Perfil do operador
|
Eixo de accionamento de 80 mm de comprimento
|
Complementar
Material do aro
|
Metal
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Peso líquido
|
0,372 kg
|
Posição de funcionamento
|
Horizontal
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Octogonal
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 NA
|
Operação dos contactos
|
Standard
|
Utilização dos contactos
|
Standard
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm²em conformidade com IEC 60947-1
|
Binário de aperto
|
0,8 N.mem conformidade com IEC 60947-1
|
Forma da cabeça do parafuso
|
Ranhura cruzada
|
Material de contactos
|
Contactos da liga de prata
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartuchoem conformidade com IEC 60947-5-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
2,5 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600em conformidade com NEMA
0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600em conformidade com NEMA
|
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito
|
12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA
|
Poder de corte nominal
|
3 kA a 240 V AC-15, 720 VA
6 kA a 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA a 600 V DC-13
0,27 kA a 250 V DC-13
0,55 kA a 125 V DC-13
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Informações de direcção do operador
|
2 sentidos
|
Tipo de operador
|
Retorno por mola
|
Tamanho
|
30 mm
|
Retorno
|
Para o centro
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C 852
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
UL 508
NEMA
|
Resistência a vibrações
|
7 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,800 cm
|
Package 1 Width
|
5,400 cm
|
Package 1 Length
|
16,500 cm
|
Package 1 Weight
|
290,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,793 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
77,400 kg
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|