|
|
|
9001KM7
Bloco luminoso - ince escente (lâmpada incluída) ba 9s - 230 v ca
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony 9001K
Harmonia 9001SK
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco de luz
|
Nome abreviado do equipamento
|
9001K
|
Base da lâmpada
|
BA 9s
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Directo via transformador integral 6 V
|
Complementar
Peso líquido
|
0,144 kg
|
Fonte de luz
|
Lâmpada incandescente
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 V CA
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
220...240 V
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Via transformador integral
|
Frequência de fornecimento
|
50...60 Hz
|
Tamanho
|
30 mm
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Grau de protecção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529
|
Normas
|
UL 508
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
|
Certificações de produtos
|
NEMA
UL 508
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Resistência a vibrações
|
7 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,826 cm
|
Package 1 Width
|
5,842 cm
|
Package 1 Length
|
9,398 cm
|
Package 1 Weight
|
149,686 g
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|