|
|
|
9001KN299
Push button legend plate 30 mm Type-K/SK series
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony 9001K
Harmonia 9001SK
|
Tipo de produto ou componente
|
Lenda marcada
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Placa de legenda
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Destino acessório / peça separada
|
Unidades de controlo e sinalização de Ø 30 mm (gama de metal)
|
Dimensões da etiqueta
|
40 x 43 mm
|
Marcação
|
Localidade: Não Marcada ligado preto fundo
|
Complementar
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Material
|
Alumínio
|
Peso líquido
|
0,005 kg
|
Tamanho
|
30 mm
|
Cor da Marcação
|
Silver
|
Cor de fundo
|
Preto
|
Marcação
|
Custom
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,299 cm
|
Package 1 Width
|
0,099 cm
|
Package 1 Length
|
10,201 cm
|
Package 1 Weight
|
9,072 g