|
|
|
9001KP35R31
PILOT LIGHT 28V 30MM TYPE K +OPTIONS
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony 9001K
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz-piloto
|
Nome abreviado do equipamento
|
K
|
Complementar
Material do aro
|
Metal
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Tipo de lente
|
Fresnel plástico
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Vermelho
|
Fonte de luz
|
Incandescente
|
Base da lâmpada
|
BA 9s
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Voltagem completa 28 V
Directo 24 V
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm²em conformidade com IEC 60947-1
|
Forma da cabeça do parafuso
|
Ronda
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Fonte de luz
|
Lâmpada incandescente
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...28 V CA / CC
|
Modo de funcionamento
|
Normal
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Tipo de lente
|
Fresnel
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...28 V
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Voltagem completa
|
Material da lente
|
Policarbonato
|
Tamanho
|
30 mm
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CE
CSA LR25490 classe 3211 03
Ficheiro E42259 CCN NKCR da UL
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,826 cm
|
Package 1 Width
|
5,842 cm
|
Package 1 Length
|
9,398 cm
|
Package 1 Weight
|
140,614 g
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|