|
|
|
9001KR1GH13
Botão de pressão verde ø 30 - mola encastrada - 1oc
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony 9001K
|
Tipo de produto ou componente
|
Botão de pressão
|
Nome abreviado do equipamento
|
9001K
|
Tipo de operador
|
Retorno por mola
|
Perfil do operador
|
Verde descarga, Localidade: Não Marcada
|
Informações adicionais do operador
|
Metal guard
|
Complementar
Material do aro
|
Metal
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Octogonal
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 A/F
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas 1 x 0,22...2 x 1,5 mm²em conformidade com IEC 60947-1
|
Binário de aperto
|
0,8 N.mem conformidade com IEC 60947-1
|
Forma da cabeça do parafuso
|
Ranhura cruzada
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600em conformidade com NEMA
0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600em conformidade com NEMA
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
2,5 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Material de contactos
|
Contactos da liga de prata
|
Operação dos contactos
|
Standard
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartuchoem conformidade com IEC 60947-5-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A
|
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito
|
12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA a 600 V DC-13
0,27 kA a 250 V DC-13
0,55 kA a 125 V DC-13
|
Poder de corte nominal
|
3 kA a 240 V AC-15, 720 VA
6 kA a 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA a 600 V DC-13
0,27 kA a 250 V DC-13
0,55 kA a 125 V DC-13
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(13-14-11-12)OF
|
Largura total CAD
|
48 mm
|
Altura total CAD
|
45 mm
|
Profundidade total CAD
|
56 mm
|
Peso líquido
|
0,121 kg
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Verde
|
Perfil do operador
|
Descarga
|
Tipo de operador
|
Retorno por mola
|
Tamanho
|
30 mm
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
IEC 60947-5-4
|
Certificações de produtos
|
UL 508
NEMA
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
7 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,4 cm
|
Package 1 Length
|
4,6 cm
|
Package 1 Weight
|
130,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,12 kg
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|