Schneider-Electric
 
9001SKP38A9 Imagem Schneider electric
9001SKP38A9
PILOT LIGHT 120V 30MM SK +OPTIONS
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Harmonia 9001SK
Tipo de produto ou componente Luz-piloto
Nome abreviado do equipamento 9001SK
Tipo de lente Cúpula plástico
Alimentação do bloco luminoso Directo 120 V CA / CC
Complementar
Material do aro Plástico
Diâmetro de montagem 30 mm
Forma da cabeça da unidade de sinalização Redondo
Cor da tampa/operador ou lente Âmbar
Fonte de luz Incandescente
Base da lâmpada BA 9s
[Us] tensão de alimentação nominal 120 V CA / CC
Binário de aperto 0,8 N.mem conformidade com EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça do parafuso Ranhura cruzada
Ligações - terminais Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm²em conformidade com EN/IEC 60947-1
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 10 A
Proteção contra curto-circuitos 10 A fusível do cartuchoem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 250 V (graus de poluição 2)em conformidade com EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 2,5 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
Posição de funcionamento Qualquer posição
Largura total CAD 54 mm
Altura total CAD 70 mm
Profundidade total CAD 42 mm
Peso líquido 0,082 kg
Apresentação do dispositivo Produto completo
Tipo de lente Cúpula
[Us] tensão de alimentação nominal 120 V
Alimentação do bloco luminoso Full voltage or resistor
Material da lente Policarbonato
Tamanho 30 mm
Fonte de luz Lâmpada incandescente
Ambiente
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe IIem conformidade com IEC 61140
Tratamento de Proteção TC
Grau de protecção IP IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Resistência a vibrações 7 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Normas JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certificações de produtos NEMA
UL 508
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,572 cm
Package 1 Width 5,334 cm
Package 1 Length 9,144 cm
Package 1 Weight 226,796 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months