Material do aro
|
Plástico
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Âmbar
|
Fonte de luz
|
LED
|
Base da lâmpada
|
BA 9s
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
120 V CA / CC
|
Binário de aperto
|
0,8 N.mem conformidade com IEC 60947-1
|
Forma da cabeça do parafuso
|
Ranhura cruzada
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm²em conformidade com IEC 60947-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartuchoem conformidade com IEC 60947-5-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V (graus de poluição 2)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
2,5 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Largura total CAD
|
54 mm
|
Altura total CAD
|
70 mm
|
Profundidade total CAD
|
42 mm
|
Peso líquido
|
0,082 kg
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Tipo de lente
|
Cúpula
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
120 V
|
Cor da fonte de luz
|
Amarelo
|
Material da lente
|
Policarbonato
|
Tamanho
|
30 mm
|
Fonte de luz
|
LED
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
|
Resistência a vibrações
|
7 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
UL 508
NEMA
|