Material do aro
|
Plástico
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Largura total CAD
|
46 mm
|
Altura total CAD
|
45 mm
|
Profundidade total CAD
|
69 mm
|
Peso líquido
|
0,159 kg
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Informações de posição do operador
|
3 posições
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF para ruptura tardia
1 NF para abertura lenta
|
Abertura positiva
|
Comem conformidade com IEC 60947-5-2
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm²em conformidade com EN/IEC 60947-1
|
Binário de aperto
|
0,8 N.mem conformidade com EN/IEC 60947-1
|
Forma da cabeça do parafuso
|
Ranhura cruzada
|
Material de contactos
|
Contactos da liga de prata
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartuchoem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
2,5 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600em conformidade com NEMA
0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600em conformidade com NEMA
|
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito
|
12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA a 600 V DC-13
0,55 kA a 125 V DC-13
|
Poder de corte nominal
|
3 kA a 240 V AC-15, 720 VA
6 kA a 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA a 600 V DC-13
0,55 kA a 125 V DC-13
0,1 kA a 480 V AC-15
|
Código de compatibilidade
|
9001SK
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Vermelho
|
Perfil do operador
|
Cogumelo, Ø 41 mm
|
Tipo de operador
|
Puxar : retorno por mola, centro : estático, premir : retorno por mola
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NC late break + 1 NC
|
Tamanho
|
30 mm
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Certificações de produtos
|
NEMA
UL 508
|
Resistência a vibrações
|
7 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|