Schneider-Electric
 
9007AP221 Imagem Schneider electric
9007AP221
SNAP SWITCH 600VAC 15AMP AP +OPTIONS
Características
Principal
Gama de produtos 9007
Nome da série Serviço pesado
Tipo de produto ou componente Interruptor de limite de pressão
Nome abreviado do equipamento 9007AO/CO
Tipo de corpo Fixo
Complementar
Modo de montagem Montagem em painel
Perfil do operador Cabeça do êmbolo
Material Metal
Material do corpo Zinco fundido
Operator material Zinco fundido
Modo de fixação Pela cabeça
Movimento da cabeça de funcionamento Linear
Tipo de operador Actuador de retorno por mola metal montado no casquilho
Actuação do interruptor Na extremidade
Tipo de abordagem Abordagem vertical, 1 direcção
Ligação elétrica 1…2 cabos para 6 cabeça de aglutinante terminais de parafuso AWG 22...AWG 14)
Número de pólos 1
Tipo e composição dos contactos NC-NO SPDT-DB
Formato do contacto Formato Z
Operação dos contactos Acção encastrável
Número de passos 1
Material de contactos Contactos de prata
Abertura positiva Sem
Descrição de terminais ISO nº 1 (3-4)NO
(1-2)NC
Força mínima de disparo 0,63 lbf
Força máxima de disparo 0,88 lbf
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 5 A a 600 V AC, A600em conformidade com Designação de classificação NEMA
6 A a 480 V AC, A600em conformidade com Designação de classificação NEMA
10 A a 240 V AC, A600em conformidade com Designação de classificação NEMA
15 A a 120 V AC, A600em conformidade com Designação de classificação NEMA
0,02 A a 600 V DC
0,2 A a 250 V DC
0,5 A a 125 V DC
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 15 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 600 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508 para bloco de contactos
600 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 para bloco de contactos
Largura 21,08 mm
Altura 63,50 mm
Profundidade 55,88 mm
Peso líquido 0,05 kg
Ambiente
Grau de proteção NEMA NEMA 1em conformidade com Nema tipo 250
Grau de protecção IP IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para operação -29…85 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -29…85 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,54 cm
Package 1 Width 5,842 cm
Package 1 Length 6,858 cm
Package 1 Weight 77,111 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,44 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months